Menu Hľadať

Strojová skrutka Plochá hlava S drážkou M3 8.0 mm PA Čierna

Táto skrutka s valcovou hlavou s drážkou je vyrobená z čierneho polyamidu, má plný závit a je vhodná pre mnohé priemyselné odvetvia a aplikácie. Diely odkazujú na normy ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10038369

Starý kód produktu:

0010080001VR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,1436 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

14,36 €

100 x 0,1436 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 5.5 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Dĺžka závitu 8.0 mm
Veľkosť závitu M3
Farba Čierna
Materiál PA
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy RoHS, DIN, ISO
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás