10038420
0010120000VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,0774 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 5.5 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.217 in |
Výška hlavy | 2.0 mm |
Výška hlavy | 0.079 in |
Dĺžka závitu | 16.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.63 in |
Veľkosť závitu | M3 |
Farba | Natural |
Materiál | Polyamid |
Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
Typ skrutky | Strojová skrutka |
Normy | ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.