10038642
0010210300VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 0,0598 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 7.0 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.276 in |
Výška hlavy | 2.6 mm |
Výška hlavy | 0.102 in |
Dĺžka závitu | 16.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.63 in |
Veľkosť závitu | M4 |
Farba | Natural |
Materiál | PP |
Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
Typ skrutky | Strojová skrutka |
Normy | ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.