Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 20.0 mm PA Prírodná

Nový kód produktu:

10038901

Starý kód produktu:

0010330500VR

400 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,3444 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

34,44 €

100 x 0,3444 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 8.5 mm
Výška hlavy 3.3 mm
Dĺžka závitu 20.0 mm
Veľkosť závitu M5
Farba Natural
Materiál PA
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás