Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 25.0 mm PP Prírodná

Nový kód produktu:

10038932

Starý kód produktu:

0010340300VR

530 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,126 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

12,60 €

100 x 0,126 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 8.5 mm
Výška hlavy 3.3 mm
Dĺžka závitu 25.0 mm
Veľkosť závitu M5
Farba Natural
Materiál PP
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás