Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Prírodná

Nový kód produktu:

10038949

Starý kód produktu:

0010340500VR

600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,3681 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

36,81 €

100 x 0,3681 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 8.5 mm
Výška hlavy 3.3 mm
Dĺžka závitu 25.0 mm
Veľkosť závitu M5
Farba Natural
Materiál PVDF
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy RoHS, DIN, ISO
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás