10039526
0010730001VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 0,6163 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 13.0 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.512 in |
Výška hlavy | 5.0 mm |
Výška hlavy | 0.197 in |
Dĺžka závitu | 40.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.575 in |
Veľkosť závitu | M8 |
Farba | Čierna |
Materiál | Polyamid |
Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
Typ skrutky | Strojová skrutka |
Normy | ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.