Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M8 40.0 mm PP Prírodná

Nový kód produktu:

10039533

Starý kód produktu:

0010730300VR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,3095 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

30,95 €

100 x 0,3095 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 13.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Dĺžka závitu 40.0 mm
Veľkosť závitu M8
Farba Natural
Materiál PP
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás