Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M2.5 12.0 mm Polyamid Prírodná

Táto skrutka s valcovou hlavou s drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu, má plný závit a je vhodná pre mnohé priemyselné odvetvia a aplikácie. Diely odkazujú na normy ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10294857

Starý kód produktu:

50M025045D012

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,041 €
5000 - 19999 0,0369 €
20000 + 0,0332 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

41,00 €

1000 x 0,041 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 4.5 mm
Výška hlavy 1.6 mm
Dĺžka závitu 12.0 mm
Veľkosť závitu M2.5
Farba Natural
Materiál Polyamid
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy RoHS3, DIN, ISO
Commodity Code 3926909790

Produkt 50M025045D012 nahrádza:

Prírodná PA Kotevné nity Valcová Strojová skrutka - Veľkosť závitu M2.5 x 12; Dĺžka závitu 12.0 mm | 0.472 in; Priemer hlavy 4.5 mm | 0.177 in; Výška hlavy 1.6 mm | 0.063 in
Nový kód produktu: 10243015
Starý kód produktu: 1306199

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás