Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M3.5 5.0 mm Polyamid Prírodná

Táto skrutka s valcovou hlavou s drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu, má plný závit a je vhodná pre mnohé priemyselné odvetvia a aplikácie. Diely odkazujú na normy ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10397480

Starý kód produktu:

50M035060D005

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0414 €
5000 - 19999 0,0372 €
20000 + 0,0335 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

41,40 €

1000 x 0,0414 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 6.0 mm
Výška hlavy 2.4 mm
Dĺžka závitu 5.0 mm
Veľkosť závitu M3.5
Farba Natural
Materiál Polyamid
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy DIN 84
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás