Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M3 25.0 mm Polyamid Prírodná

Nový kód produktu:

10400975

Starý kód produktu:

536013000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,1575 €
500 - 999 0,1478 €
1000 + 0,1147 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

39,38 €

250 x 0,1575 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 5.5 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Dĺžka závitu 25.0 mm
Veľkosť závitu M3
Farba Natural
Materiál Polyamid
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás