Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M5 10 mm Polyamid Čierna

Skrutky so skosenou hlavou s drážkou sú vyrobené z tvarovaného prírodného polyamidu 6.6 a majú vyvýšenú okrúhlu hlavu.
Nový kód produktu:

10401170

Starý kód produktu:

536020559902

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,2175 €
500 - 999 0,2035 €
1000 + 0,1575 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

54,38 €

250 x 0,2175 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 8.5 mm
Výška hlavy 3.3 mm
Dĺžka závitu 10 mm
Veľkosť závitu M5
Farba Čierna
Materiál Polyamid
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás