Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M6 6.5 mm Polyamid Prírodná

Nový kód produktu:

10401309

Starý kód produktu:

536025500002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,2872 €
500 - 999 0,2677 €
1000 + 0,2063 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

71,80 €

250 x 0,2872 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 3.9 mm
Dĺžka závitu 6.5 mm
Veľkosť závitu M6
Farba Natural
Materiál Polyamid
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás