Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M6 30.0 mm Polyamid Prírodná

Nový kód produktu:

10401422

Starý kód produktu:

536029500002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,4224 €
500 - 999 0,3235 €
1000 + 0,2608 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

42,24 €

100 x 0,4224 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 3.9 mm
Dĺžka závitu 30.0 mm
Veľkosť závitu M6
Farba Natural
Materiál Polyamid
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy RoHS, DIN, ISO
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás