Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 10.0 mm PVDF Prírodná

Nový kód produktu:

10401675

Starý kód produktu:

539041000046

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 99 1,6454 €
100 - 249 1,1113 €
250 + 0,9398 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

41,14 €

25 x 1,6454 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 2.6 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Veľkosť závitu M4
Farba Natural
Materiál PVDF
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás