Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Prírodná

Nový kód produktu:

10401736

Starý kód produktu:

539052500046

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 99 3,6395 €
100 - 249 2,4402 €
250 + 2,0637 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

90,99 €

25 x 3,6395 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 8.5 mm
Výška hlavy 3.3 mm
Dĺžka závitu 25.0 mm
Veľkosť závitu M5
Farba Natural
Materiál PVDF
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás