Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M8 60.0 mm Polyamid Prírodná

Táto skrutka so zaoblenou hlavou s krížovou drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu, má plný závit a je vhodná pre mnohé priemyselné odvetvia a aplikácie. Diely odkazujú na normu N FE 25-121 len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10375310

Starý kód produktu:

423034000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,3037 €
250 - 999 0,8561 €
1000 + 0,6665 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

65,19 €

50 x 1,3037 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Dĺžka závitu 60.0 mm
Veľkosť závitu M8
Farba Natural
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Typ skrutky Strojová skrutka
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás