Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M3.5 8.0 mm Polyamid Prírodná

Táto skrutka s drážkovanou hlavou má vysokú výšku hlavy v porovnaní s priemerom hlavy, čo je vhodné pri aplikáciách do hlbších otvorov. Vyrobená z prírodného polyamidu.
Nový kód produktu:

10296233

Starý kód produktu:

50M035060F008

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,042 €
5000 - 19999 0,0378 €
20000 + 0,034 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

42,00 €

1000 x 0,042 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 2.7 mm
Dĺžka závitu 8.0 mm
Veľkosť závitu M3.5
Farba Natural
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás