Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M5 10.0 mm Polyamid Prírodná

Táto skrutka s vystúpenou hlavou s krížovou drážkou má vysokú výšku hlavy v porovnaní s priemerom hlavy, čo je vhodné pri aplikáciách do hlbších otvorov. Vyrobená z prírodného polyamidu.
Nový kód produktu:

10297384

Starý kód produktu:

50M050080G010

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0484 €
5000 - 19999 0,0435 €
20000 + 0,0392 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

48,40 €

1000 x 0,0484 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 3.8 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Veľkosť závitu M5
Farba Natural
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Typ skrutky Strojová skrutka
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás