Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M6 50.0 mm Polyamid Prírodná

Táto skrutka s drážkovanou hlavou má vysokú výšku hlavy v porovnaní s priemerom hlavy, čo je vhodné pri aplikáciách do hlbších otvorov. Vyrobená z prírodného polyamidu.
Nový kód produktu:

10297902

Starý kód produktu:

50M060100F050

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,0823 €
2500 - 9999 0,074 €
10000 + 0,0666 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

41,15 €

500 x 0,0823 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 4.6 mm
Dĺžka závitu 50.0 mm
Veľkosť závitu M6
Farba Natural
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás