Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M10 60.0 mm Polyamid Prírodná

Táto skrutka s drážkovanou hlavou má vysokú výšku hlavy v porovnaní s priemerom hlavy, čo je vhodné pri aplikáciách do hlbších otvorov. Vyrobená z prírodného polyamidu.
Nový kód produktu:

10299012

Starý kód produktu:

50M100150F060

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,3342 €
2500 - 9999 0,3007 €
10000 + 0,2707 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

167,10 €

500 x 0,3342 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 20.0 mm
Výška hlavy 7.5 mm
Dĺžka závitu 60.0 mm
Veľkosť závitu M10
Farba Natural
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás