Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M10 35.0 mm Polyamid Prírodná

Táto skrutka s vystúpenou hlavou s krížovou drážkou má vysokú výšku hlavy v porovnaní s priemerom hlavy, čo je vhodné pri aplikáciách do hlbších otvorov. Vyrobená z prírodného polyamidu.
Nový kód produktu:

10299081

Starý kód produktu:

50M100150G035

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,2792 €
2500 - 9999 0,2512 €
10000 + 0,2261 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

139,60 €

500 x 0,2792 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 18.0 mm
Výška hlavy 7.0 mm
Dĺžka závitu 35.0 mm
Veľkosť závitu M10
Farba Natural
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Typ skrutky Strojová skrutka
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás