Menu Hľadať

Strojové skrutky - so štvorcovou hlavou

Na sklade

These Square Machine Screws are utilised in various situations where the benefits of a square head shape are coupled with the advantages of plastic material. It is a lighter, corrosion-resistant alternative to metal machine screws.

It is appropriate for electrical applications with minimal shock or short circuit risk. Furthermore, it is corrosion resistant, making them appropriate for use in areas where exposure to moisture or chemicals is a problem. Because they are lightweight, they lower the total weight of the assembly, making them useful in applications where weight reduction is needed.

It provides increased grip and torque transmission, making it perfect for applications requiring secure attaching with the ease of hand tightening. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and consumer goods.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Dĺžka závitu Kúpiť
0,1826 € - 0,1826 € 1125 Na sklade
1.0 mm
M6
80.0 mm
0,1326 € - 0,1326 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6
60.0 mm
0,1192 € - 0,1192 € 100 Na sklade
1.0 mm
M6
50.0 mm
0,1165 € - 0,1165 € 650 Na sklade
1.0 mm
M6
40.0 mm
0,1492 € - 0,1492 € 2000 Na sklade
1.25 mm
M8
50.0 mm
Skrutka Bez drážky M6 80.0 mm PA Prírodná

10066140

Cenové rozpätie
0,1826 € - 0,1826 €

Úroveň zásob
1125 Na sklade
Atribúty
  • Šírka hlavy
    10.0 mm
  • Dĺžka hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Skrutka Bez drážky M6 60.0 mm PA Prírodná

10066133

Cenové rozpätie
0,1326 € - 0,1326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka hlavy
    10.0 mm
  • Dĺžka hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Skrutka Bez drážky M6 50.0 mm PA Prírodná

10066126

Cenové rozpätie
0,1192 € - 0,1192 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Šírka hlavy
    10.0 mm
  • Dĺžka hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Strojová skrutka Štvorcová hlava S drážkou M6 40.0 mm PA Prírodná

10066119

Cenové rozpätie
0,1165 € - 0,1165 €

Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • Šírka hlavy
    10.0 mm
  • Dĺžka hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Skrutka Bez drážky M8 50.0 mm PA Prírodná

10066157

Cenové rozpätie
0,1492 € - 0,1492 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Šírka hlavy
    10.0 mm
  • Dĺžka hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8