10051009
0100210300VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 0,1757 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška hlavy | 2.7 mm |
---|---|
Výška hlavy | 0.106 in |
Dĺžka závitu | 16.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.63 in |
Veľkosť závitu | M4 |
Farba | Natural |
Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
Typ skrutky | Strojová skrutka |
Typ/prevedenie hlavy | Zapustená hlava |
Špecifikácie | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |
Commodity Code | 3926909790 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
Špecifikácie | DIN 963 |
Špecifikácie | ISO 2009 |
Špecifikácie | NF E 25-123 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.