Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M3 10.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

Táto skrutka s valcovou zaoblenou hlavou s drážkou je vyrobená z pozinkovanej ocele. Odkazuje na normy DIN85 a ISO 1580.
Nový kód produktu:

10179932

Starý kód produktu:

050031040952

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,0722 €
1000 + 0,0519 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

36,10 €

500 x 0,0722 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 6.0 mm
Výška hlavy 1.8 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Veľkosť závitu M3
Typ skrutky Strojová skrutka
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ/prevedenie hlavy Disková hlava s drážkou
Farba Pochrómované
Dokončiť Pozinkovaný
Špecifikácie DIN 85
Commodity Code 7318190090
Plný materiál Pozinkovaná oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás