Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M4 25.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

Táto skrutka s valcovou zaoblenou hlavou s drážkou je vyrobená z pozinkovanej ocele. Odkazuje na normy DIN85 a ISO 1580.
Nový kód produktu:

10180020

Starý kód produktu:

050042540952

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,1785 €
500 - 999 0,1561 €
1000 + 0,1128 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

44,63 €

250 x 0,1785 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 8.0 mm
Výška hlavy 2.4 mm
Dĺžka závitu 25.0 mm
Veľkosť závitu M4
Typ skrutky Strojová skrutka
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ/prevedenie hlavy Disková hlava s drážkou
Farba Pochrómované
Dokončiť Pozinkovaný
Špecifikácie DIN 85
Commodity Code 7318190090
Plný materiál Pozinkovaná oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás