Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M5 35.0 mm Polyamid Prírodná

Táto knihárska spojovacia skrutka s drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu. Ideálne pre aplikácie, kde sa vyžaduje nízka hmotnosť spolu s dobrou chemickou a elektrickou odolnosťou. Diel podľa DIN 85.
Nový kód produktu:

10325964

Starý kód produktu:

050053500002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 399 0,2844 €
400 - 599 0,2272 €
600 - 999 0,2133 €
1000 + 0,1645 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

56,88 €

200 x 0,2844 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 3.0 mm
Dĺžka závitu 35.0 mm
Veľkosť závitu M5
Typ skrutky Strojová skrutka
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ/prevedenie hlavy Disková hlava s drážkou
Farba Natural
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Špecifikácie DIN 85
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás