Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M5 40.0 mm Polyamid Prírodná

Táto knihárska spojovacia skrutka s drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu. Ideálne pre aplikácie, kde sa vyžaduje nízka hmotnosť spolu s dobrou chemickou a elektrickou odolnosťou. Diel podľa DIN 85.
Nový kód produktu:

10325971

Starý kód produktu:

050054000002

200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,2928 €
500 - 999 0,2746 €
1000 + 0,2119 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

73,20 €

250 x 0,2928 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 3.0 mm
Dĺžka závitu 40.0 mm
Veľkosť závitu M5
Typ skrutky Strojová skrutka
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ/prevedenie hlavy Disková hlava s drážkou
Farba Natural
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Špecifikácie DIN 85
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás