10326121
050064500002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 0,389 € |
500 - 999 | 0,2761 € |
1000 + | 0,2133 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 12.0 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.472 in |
Výška hlavy | 3.6 mm |
Výška hlavy | 0.142 in |
Dĺžka závitu | 45.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.772 in |
Veľkosť závitu | M6 |
Typ skrutky | Strojová skrutka |
Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
Typ/prevedenie hlavy | Disková hlava s drážkou |
Farba | Natural |
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
Špecifikácie | DIN 85 |
Commodity Code | 3926909790 |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.