Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M6 70.0 mm Polyamid Prírodná

Táto knihárska spojovacia skrutka s drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu. Ideálne pre aplikácie, kde sa vyžaduje nízka hmotnosť spolu s dobrou chemickou a elektrickou odolnosťou. Diel podľa DIN 85.
Nový kód produktu:

10326152

Starý kód produktu:

050067000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,4475 €
500 - 999 0,3165 €
1000 + 0,2454 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

44,75 €

100 x 0,4475 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 3.6 mm
Dĺžka závitu 70.0 mm
Veľkosť závitu M6
Typ skrutky Strojová skrutka
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ/prevedenie hlavy Disková hlava s drážkou
Farba Natural
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Špecifikácie DIN 85
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás