Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M10 60.0 mm Polyamid Prírodná

Táto knihárska spojovacia skrutka s drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu. Ideálne pre aplikácie, kde sa vyžaduje nízka hmotnosť spolu s dobrou chemickou a elektrickou odolnosťou. Diel podľa DIN 85.
Nový kód produktu:

10326336

Starý kód produktu:

050106000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 2,51 €
250 - 999 1,2257 €
1000 + 0,9886 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

62,75 €

25 x 2,51 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 20.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Dĺžka závitu 60.0 mm
Veľkosť závitu M10
Typ skrutky Strojová skrutka
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ/prevedenie hlavy Disková hlava s drážkou
Farba Natural
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás