Menu Hľadať

Zdvíhacia doska pre posuvný zámok 40.0 5.5 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Stúpacia doska používaná s posuvnými zámkami je obdĺžniková a plochá. Používa sa na zvýšenie výšky uzamykacej plochy, aby bola prístupnejšia a ľahšie použiteľná. Zlepšuje stabilitu a odolnosť zámkov, zaisťuje, že bezpečne držia svoju polohu a počas používania sa nepohybujú ani neposúvajú.
Nový kód produktu:

20190965

Starý kód produktu:

20190965

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 6,60 €
10 - 19 5,94 €
20 - 49 5,61 €
50 - 99 5,28 €
100 + 4,95 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,60 €

1 x 6,60 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 5.5
l1 40.0
w1 9.5
t1 3.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás