Menu Hľadať

Štvorcová matica TR10 x 2 17.0 Oceľ

Štvorcová oceľová matica je typ spojovacieho prvku, ktorý sa používa pre aplikácie s vysokým namáhaním a nízkou rýchlosťou otáčania, pre manuálne ovládanie, upínanie alebo uzamykanie a udržanie vlastnej hmotnosti. Poskytuje bezpečné a odolné upevnenie. Majú pravostranný závit, sú odolné voči korózii alebo vlhkosti.
Nový kód produktu:

20148645

Starý kód produktu:

20148645

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 5,7155 €
10 - 19 5,14 €
20 - 49 4,86 €
50 - 99 4,57 €
100 + 4,29 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,72 €

1 x 5,7155 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Počet štartov 1.0
Vodiace 2.0
Smer závitu Pravé
Povrch kontaktu 150.0
h1 & w1 17.0
Veľkosť závitu TR10 x 2
Materiál Oceľ
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás