Menu Hľadať

Štvorcová matica TR14 x 6 25.0 Oceľ

Štvorcová oceľová matica je typ spojovacieho prvku, ktorý sa používa pre aplikácie s vysokým namáhaním a nízkou rýchlosťou otáčania, pre manuálne ovládanie, upínanie alebo uzamykanie a udržanie vlastnej hmotnosti. Poskytuje bezpečné a odolné upevnenie. Majú pravostranný závit, sú odolné voči korózii alebo vlhkosti.
Nový kód produktu:

20148713

Starý kód produktu:

20148713

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 16,7555 €
10 - 19 15,08 €
20 - 49 14,24 €
50 - 99 13,40 €
100 + 12,57 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

16,76 €

1 x 16,7555 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Počet štartov 2.0
Vodiace 6.0
Smer závitu Pravé
Povrch kontaktu 285.0
h1 & w1 25.0
Veľkosť závitu TR14 x 6
Materiál Oceľ
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás