Menu Hľadať

Štvorcová matica TR36 x 6 60.0 Oceľ

Štvorcová oceľová matica je typ spojovacieho prvku, ktorý sa používa pre aplikácie s vysokým namáhaním a nízkou rýchlosťou otáčania, pre manuálne ovládanie, upínanie alebo uzamykanie a udržanie vlastnej hmotnosti. Poskytuje bezpečné a odolné upevnenie. Majú pravostranný závit, sú odolné voči korózii alebo vlhkosti.
Nový kód produktu:

20148966

Starý kód produktu:

20148966

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 40,618 €
10 - 19 36,56 €
20 - 49 34,53 €
50 - 99 32,49 €
100 + 30,46 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

40,62 €

1 x 40,618 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Počet štartov 1.0
Vodiace 6.0
Smer závitu Pravé
Povrch kontaktu 3630.0
h1 & w1 60.0
Veľkosť závitu TR36 x 6
Materiál Oceľ
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás