Menu Hľadať

Štvorcová matica TR40 x 4 60.0 Oceľ

Štvorcová oceľová matica je typ spojovacieho prvku, ktorý sa používa pre aplikácie s vysokým namáhaním a nízkou rýchlosťou otáčania, pre manuálne ovládanie, upínanie alebo uzamykanie a udržanie vlastnej hmotnosti. Poskytuje bezpečné a odolné upevnenie. Majú pravostranný závit, sú odolné voči korózii alebo vlhkosti.
Nový kód produktu:

20148980

Starý kód produktu:

20148980

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 61,272 €
10 - 19 55,14 €
20 - 49 52,08 €
50 - 99 49,02 €
100 + 45,95 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

61,27 €

1 x 61,272 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Počet štartov 2.0
Vodiace 4.0
Smer závitu Pravé
Povrch kontaktu 2400.0
h1 & w1 60.0
Veľkosť závitu TR40 x 4
Materiál Oceľ
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás