Menu Hľadať

Štvorcová matica TR44 x 7 65.0 Oceľ

Štvorcová oceľová matica je typ spojovacieho prvku, ktorý sa používa pre aplikácie s vysokým namáhaním a nízkou rýchlosťou otáčania, pre manuálne ovládanie, upínanie alebo uzamykanie a udržanie vlastnej hmotnosti. Poskytuje bezpečné a odolné upevnenie. Majú pravostranný závit, sú odolné voči korózii alebo vlhkosti.
Nový kód produktu:

20149017

Starý kód produktu:

20149017

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 75,256 €
10 - 19 67,73 €
20 - 49 63,97 €
50 - 99 60,20 €
100 + 56,44 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

75,26 €

1 x 75,256 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Počet štartov 1.0
Vodiace 7.0
Smer závitu Pravé
Povrch kontaktu 2940.0
h1 & w1 65.0
Veľkosť závitu TR44 x 7
Materiál Oceľ
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás