Menu Hľadať

Štvorcová matica TR30 x 6 50.0 Bronzová

Štvorcová bronzová matica je mechanický spojovací prvok, ktorý sa používa, keď je potrebné bezpečné a robustné spojenie. Poskytuje stabilitu a pevnosť, vďaka čomu je vhodná pre aplikácie so stredným zaťažením. Majú ľavostranný závit a priechodný otvor, ktorý umožňuje prechod skrutky a slúži na jej uchytenie
Nový kód produktu:

20149062

Starý kód produktu:

20149062

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 156,06 €
10 - 19 140,45 €
20 + 132,65 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

156,06 €

1 x 156,06 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Počet štartov 1.0
d1 tol 7H 30.0
Vodiace 6.0
Smer závitu Ľavé
Povrch kontaktu 2544.0
d2 6.0
h1 & w1 50.0
h2 6.5
l2 49.0
w2 38.0
Veľkosť závitu TR30 x 6
Materiál Bronzová
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás