Menu Hľadať

Štvorcová matica TR20 x 4 40.0 Bronzová

Štvorcová bronzová matica je mechanický spojovací prvok, ktorý sa používa, keď je potrebné bezpečné a robustné spojenie. Poskytuje stabilitu a pevnosť, vďaka čomu je vhodná pre aplikácie so stredným zaťažením. Majú pravostranný závit a priechodný otvor, ktorý umožňuje prechod skrutky a slúži na jej uchytenie
Nový kód produktu:

20149093

Starý kód produktu:

20149093

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 106,27 €
10 - 19 95,64 €
20 - 49 90,33 €
50 + 85,02 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

106,27 €

1 x 106,27 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Počet štartov 1.0
Vodiace 4.0
Smer závitu Pravé
Povrch kontaktu 1412.0
d2 6.0
h1 & w1 40.0
h2 6.5
l2 38.0
w2 28.0
Veľkosť závitu TR20 x 4
Materiál Bronzová
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás