Menu Hľadať

Štvorcová matica TR40 x 7 60.0 Bronzová

Štvorcová bronzová matica je mechanický spojovací prvok, ktorý sa používa, keď je potrebné bezpečné a robustné spojenie. Poskytuje stabilitu a pevnosť, vďaka čomu je vhodná pre aplikácie so stredným zaťažením. Majú pravostranný závit a priechodný otvor, ktorý umožňuje prechod skrutky a slúži na jej uchytenie
Nový kód produktu:

20149116

Starý kód produktu:

20149116

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 204,56 €
10 + 184,10 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

204,56 €

1 x 204,56 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Počet štartov 1.0
d1 tol 7H 40.0
Vodiace 7.0
Smer závitu Pravé
Povrch kontaktu 4013.0
d2 8.0
h1 & w1 60.0
h2 8.5
l2 55.0
w2 49.0
Veľkosť závitu TR40 x 7
Materiál Bronzová
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás