Menu Hľadať

Štvorcová matica TR20 x 4 40.0 Mosadz

Štvorcová mosadzná matica je typ spojovacieho prvku, ktorý sa používa v aplikáciách, kde sa vyžaduje pomerne malé zaťaženie. Je pevná a odolná voči korózii, vlhkosti a iným prvkom, čo umožňuje jednoduché, presné a bezpečné upevnenie na vodiace skrutky. Majú ľavostranný závit a používajú sa v odvetviach, ako je automobilový priemysel.
Nový kód produktu:

20149154

Starý kód produktu:

20149154

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 61,02 €
10 - 19 54,92 €
20 - 49 51,87 €
50 + 48,82 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

61,02 €

1 x 61,02 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Počet štartov 1.0
d1 tol 7H 20.0
Vodiace 4.0
Smer závitu Ľavé
Povrch kontaktu 1412.0
h1 & w1 40.0
Veľkosť závitu TR20 x 4
Materiál Mosadz
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás