Menu Hľadať

Štvorcová matica TR30 x 6 50.0 Mosadz

Štvorcová mosadzná matica je typ spojovacieho prvku, ktorý sa používa v aplikáciách, kde sa vyžaduje pomerne malé zaťaženie. Je pevná a odolná voči korózii, vlhkosti a iným prvkom, čo umožňuje jednoduché, presné a bezpečné upevnenie na vodiace skrutky. Majú pravostranný závit a používajú sa v odvetviach, ako je automobilový priemysel.
Nový kód produktu:

20149239

Starý kód produktu:

20149239

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 92,30 €
10 + 83,07 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

92,30 €

1 x 92,30 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Počet štartov 1.0
Vodiace 6.0
Smer závitu Pravé
Povrch kontaktu 2544.0
h1 & w1 50.0
Veľkosť závitu TR30 x 6
Materiál Mosadz
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás