Menu Hľadať

Štvorcová matica TR20 x 4 40.0 Oceľ

Štvorcová oceľová matica s otvormi je spojovací prvok používaný pre aplikácie veľkým zaťažením a nízkymi otáčkami, ručným ovládaním a funkciami uzamykania. Otvory umožňujú ľahké mazanie, čo umožňuje bezpečné uzamykanie a zníženie hmotnosti. Majú ľavostranný závit, sú odolné voči korózii alebo vlhkosti.
Nový kód produktu:

20149291

Starý kód produktu:

20149291

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 46,345 €
10 - 19 41,71 €
20 - 49 39,39 €
50 - 99 37,08 €
100 + 34,76 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

46,35 €

1 x 46,345 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Počet štartov 1.0
d1 tol 7H 20.0
Vodiace 4.0
Smer závitu Ľavé
Povrch kontaktu 1412.0
d2 6.0
h1 & w1 40.0
h2 6.5
l2 38.0
w2 28.0
Veľkosť závitu TR20 x 4
Materiál Oceľ
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás