Menu Hľadať

Štvorcová matica TR16 x 4 35.0 Oceľ

Štvorcová oceľová matica s otvormi je spojovací prvok používaný pre aplikácie veľkým zaťažením a nízkymi otáčkami, ručným ovládaním a funkciami uzamykania. Otvory umožňujú ľahké mazanie, čo umožňuje bezpečné uzamykanie a zníženie hmotnosti. Majú pravostranný závit, sú odolné voči korózii alebo vlhkosti.
Nový kód produktu:

20149352

Starý kód produktu:

20149352

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 31,625 €
10 - 19 28,46 €
20 - 49 26,88 €
50 - 99 25,30 €
100 + 23,72 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

31,63 €

1 x 31,625 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Počet štartov 1.0
Vodiace 4.0
Smer závitu Pravé
Povrch kontaktu 770.0
d2 5.0
h1 & w1 35.0
h2 5.2
l2 24.0
w2 21.0
Veľkosť závitu TR16 x 4
Materiál Oceľ
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás