Menu Hľadať

Štvorcová matica TR18 x 4 35.0 Oceľ

Štvorcová oceľová matica s otvormi je spojovací prvok používaný pre aplikácie veľkým zaťažením a nízkymi otáčkami, ručným ovládaním a funkciami uzamykania. Otvory umožňujú ľahké mazanie, čo umožňuje bezpečné uzamykanie a zníženie hmotnosti. Majú pravostranný závit, sú odolné voči korózii alebo vlhkosti.
Nový kód produktu:

20149369

Starý kód produktu:

20149369

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 36,0985 €
10 - 19 32,49 €
20 - 49 30,68 €
50 - 99 28,88 €
100 + 27,07 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

36,10 €

1 x 36,0985 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Počet štartov 1.0
d1 tol 7H 18.0
Vodiace 4.0
Smer závitu Pravé
Povrch kontaktu 1131.0
d2 6.0
h1 & w1 35.0
h2 6.5
l2 26.0
w2 24.0
Veľkosť závitu TR18 x 4
Materiál Oceľ
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás