Menu Hľadať

Štvorcová matica TR40 x 7 60.0 Oceľ

Štvorcová oceľová matica s otvormi je spojovací prvok používaný pre aplikácie veľkým zaťažením a nízkymi otáčkami, ručným ovládaním a funkciami uzamykania. Otvory umožňujú ľahké mazanie, čo umožňuje bezpečné uzamykanie a zníženie hmotnosti. Majú pravostranný závit, sú odolné voči korózii alebo vlhkosti.
Nový kód produktu:

20149390

Starý kód produktu:

20149390

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 75,164 €
10 - 19 67,65 €
20 - 49 63,89 €
50 - 99 60,13 €
100 + 56,37 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

75,16 €

1 x 75,164 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Počet štartov 1.0
Vodiace 7.0
Smer závitu Pravé
Povrch kontaktu 4013.0
d2 8.0
h1 & w1 60.0
h2 8.5
l2 55.0
w2 49.0
Veľkosť závitu TR40 x 7
Materiál Oceľ
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás