Menu Hľadať

Štvorcová matica TR60 x 9 80.0 Oceľ

Štvorcová oceľová matica s otvormi je spojovací prvok používaný pre aplikácie veľkým zaťažením a nízkymi otáčkami, ručným ovládaním a funkciami uzamykania. Otvory umožňujú ľahké mazanie, čo umožňuje bezpečné uzamykanie a zníženie hmotnosti. Majú pravostranný závit, sú odolné voči korózii alebo vlhkosti.
Nový kód produktu:

20149413

Starý kód produktu:

20149413

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 176,295 €
10 - 19 158,67 €
20 + 149,85 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

176,30 €

1 x 176,295 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Počet štartov 1.0
d1 tol 7H 60.0
Vodiace 9.0
Smer závitu Pravé
Povrch kontaktu 8718.0
d2 8.0
h1 & w1 80.0
h2 8.5
l2 80.0
w2 69.0
Veľkosť závitu TR60 x 9
Materiál Oceľ
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás