Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.
Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, TPR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | AxA | H | Farba | Materiál | Dokončiť | t | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1426 € - 1,9276 € | 40 Na sklade |
|
0.866 in
22.0 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,1435 € - 0,1714 € | 2206 Na sklade |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
0,1132 € - 0,1339 € | 6725 Na sklade |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
0,5483 € - 1,0861 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0842 € - 0,2174 € | 1900 Na sklade |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
1,9225 € - 4,0371 € | 250 Na sklade |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,5076 € - 0,5117 € | 1000 Na sklade |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Tmavo sivá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,1029 € - 0,1296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Červená
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
0,1132 € - 0,1296 € | 170 Na sklade |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Žltá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
0,1132 € - 0,1296 € | 675 Na sklade |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Hnedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
0,1146 € - 0,1589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
0,18 € - 0,3263 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
0,1339 € - 0,2436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
0,1176 € - 0,2328 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
0,2801 € - 0,6877 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
0,3953 € - 0,8664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,5686 € - 1,2577 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,9395 € - 1,6652 € | 180 Na sklade |
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,9691 € - 2,4542 € | 50 Na sklade |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
2,3421 € - 5,686 € | 15 Na sklade |
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.