Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.
Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | AxA | h | Farba | Materiál | Dokončiť | t | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1034 € - 0,1443 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1103 € - 0,1543 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1065 € - 0,1486 € | 3500 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1632 € - 0,447 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0897 € - 0,125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1103 € - 0,1543 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0471 € - 0,1896 € | 6450 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2915 € - 0,6539 € | 1000 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Tmavo sivá
|
LDPE - PIR
|
Leštené
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,15 € - 0,1792 € | 8500 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tmavo sivá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,5859 € - 1,2305 € | 5100 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Stredne šedá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2915 € - 0,6539 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Stredne šedá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1183 € - 0,14 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tmavo sivá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2265 € - 0,4606 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Stredne šedá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,15 € - 0,1792 € | 2478 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tmavo sivá
|
LDPE - PIR
|
Leštené
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1698 € - 0,2728 € | 154 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tmavo sivá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5733 € - 1,1355 € | 250 Na sklade |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3255 € - 0,6539 € | 500 Na sklade |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Stredne šedá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1293 € - 0,1608 € | 800 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tmavo sivá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,7912 € - 1,9053 € | 196 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,201 € - 0,4428 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku