Menu Hľadať

Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 15.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm Čierna Polyetylén LD

Táto viacúčelová štvorcová zátka do profilov a rúrok tesne zapadá do štvorcových rúrok, stĺpikov alebo tyčí, zabraňuje kontaminácii a zaisťuje bezpečnosť aplikácie. Čierna, vyrobená z LDPE. Jednoducho a rýchlo sa nasadzuje rukou alebo gumeným kladivom.
Nový kód produktu:

20594305

Starý kód produktu:

20594305

30000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
600 - 5999 0,0487 €
6000 - 29999 0,0348 €
30000 + 0,0313 €
Množstvo v balení: 6000

Objednávka v násobkoch 600

Celková cena:

29,22 €

600 x 0,0487 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
AxA 15.0 mm
H 11.5 mm
h 4.0 mm
Kompatibilná hrúbka steny 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Materiál Polyetylén LD
Farba Čierna
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás